(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Destornillador con anillo anticaída

Destornillador con anillo anticaída
  • Descuento por volumen

El cable no se enreda, incluso cuando la tapa giratoria gira el mango. Con anillo para sujetar el cable anticaídas Ideal para trabajar en lugares altos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
1775-2-100
1775-6-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Tamaño de la punta / Phillips (+) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 Punta de cuchilla Código JAN Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Phillips (+)Número 2-(+)24962485244934431-6169
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cabeza plana (-)-6(-)64962485244910431-6185

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud del eje L (mm) 100 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho Longitud total(mm) 202 Características El cable no se enredará, incluso cuando el asa se gire con la tapa de rotación. Con anillo para sujetar el cable anticaídas Ideal para trabajar en lugares altos.
Material Acero al cromo-molibdeno-vanadio, polipropileno, nylon, policarbonato, alambre de acero dulce Masa(g) 97

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico