(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, HTR

Llaves dinamométricas - tipo preestablecido, HTR
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo preestablecido
· Dirección de carga: Izquierda y derecha
· Precisión del par (±%): Derecha 4
· Incluye función de cambio de cabezal: No incluido
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HTR30-3/8
HTR110-3/8
HTR210-1/2
HTR350-1/2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Graduación mínima
(Nm)
Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6~309.50.22354580117393685449-5144500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20~1109.50.54404580117393678449-51281000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40~21012.714904580117393661449-51361500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70~35012.715554580117393654449-51521700

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Cabeza reemplazable NA Dirección de carga Izquierda derecha
Precisión de par(±%) Derecha 4 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Características Si el par especificado se establece girando la empuñadura, el modelo estándar emitirá un sonido de clic y se transmitirá una vibración a la mano cuando se alcance un par igual o superior al valor establecido. Las mediciones se pueden realizar tanto para tornillos delanteros como inversos.
Aplicación Para el montaje, mantenimiento e inspección de lugares que requieren un ajuste de par, como automóviles y maquinaria.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico