(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de punta redonda Llave Torx®

Destornillador de punta redonda Llave Torx®
  • Descuento por volumen

· Configuración de tipo: llave en forma de L
· Forma de punta a prueba de manipulaciones: Otros
· Escribe: Juego
· Establecer contenido (ordenador personal.): 9
· Establecer contenido: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
024100
024105
024199
024200
024202
024204
024206
024208
024210
024242
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de producto / conjunto único Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Punta de cuchilla Dimensión del cuello
(mm)
Establecer contenido
(ordenador personal.)
Establecer contenido Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico79-T916--4013288035035431-74914.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico85-T1017--4013288019431431-75054.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Objeto unico76-T816--4013288104939431-75134.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Objeto unico90-T1518--4013288019547431-75218
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Objeto unico96-T2019--4013288019554431-753013.6
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Objeto unico104-T2521--4013288019561431-754818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico112-T2722--4013288019578431-755623.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico122-T3024--4013288019585431-756430.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico132-T4027--4013288019592431-757246.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto-Juego--9T8、T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T404013288104946431-7581189/set

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Otro Características El extremo más corto es una llave Torx® estándar y el extremo más largo tiene especificaciones Torx® de punta esférica.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico