(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de punta de bola TX (con dos agujeros / longitud media)

Llave de punta de bola TX (con dos agujeros / longitud media)
  • Descuento por volumen

Llave con orificios de doble extremo que soporta tornillos a prueba de manipulaciones. El primer punto de bola de Japón que soporta tornillos Torx.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TXBH-8
TXBH-10
TXBH-15
TXBH-20
TXBH-25
TXBH-27
TXBH-30
TXBH-40
TXBH-S8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación de producto / conjunto único Longitud total (dimensión L)
(mm)
Tipo de detalles Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Dimensión del cuello
(mm)
Punta de cuchilla Código JAN Trusco Code Masa
(g)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico86---17T84984798200612432-86123.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico94---18T104984798200629432-85405.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico99---21T154984798200636432-85587.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico106---22T204984798200643432-856611.0-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico110---25T254984798200650432-857415.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico115---27T274984798200667432-858220.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico123---29T304984798200674432-859126.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Objeto unico133---32T404984798200681432-860441.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Establecer producto-JuegoT8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T408--4984798200605432-8621160.5Soporte

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Forma de la punta / a prueba de manipulaciones Tipo T sin protección contra manipulaciones Características Llave con orificios de doble extremo que soporta tornillos resistentes a la manipulación. El primer punto de bola de Japón que soporta tornillos Torx.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico