(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave hexagonal (tamaño en pulgadas)

Llave hexagonal (tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

Ambos extremos están achaflanados, lo que facilita su inserción en tomas hexagonales. La calidad estable es proporcionada por un excelente tratamiento térmico. La superficie presenta un acabado de óxido negro. Hecho de acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TRRI-1/4

Número de Parte
TRRI-1/4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Tipo estándar Ancho a través de dimensión plana(Pulgada) 1/4
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 135 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 28
Código JAN 4989999268829 Trusco Code 445-6033 Masa(g) 45.4
Características El achaflanado de doble extremo facilita la inserción en el orificio hexagonal. La calidad estable es proporcionada por un excelente tratamiento térmico. La superficie es de óxido negro acabado. El material es acero al cromo vanadio.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TRRI-1/4 de la serie Llave hexagonal (tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico