(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tamaño en pulgadas)

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tamaño en pulgadas)
  • Descuento por volumen

Mecanizado con un punto de bola, se puede usar inclinado aproximadamente 25 °, acelerando el apriete temporal de los pernos y aumentando la trabajabilidad. Óxido negro tratado. Hecho de acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBRI-1/16

Número de Parte
TBRI-1/16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(Pulgada) 1/16
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 77 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 14
Código JAN 4989999265989 Trusco Code 445-5282 Masa(g) 1.6
Características El bolígrafo está mecanizado para que pueda usarse inclinando aproximadamente 25 °, lo que permite apretar los pernos temporalmente más rápidamente y mejorar la trabajabilidad. Óxido negro acabado. El material es acero al cromo vanadio.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBRI-1/16 de la serie Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tamaño en pulgadas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico