(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave hexagonal de punta esférica de acero inoxidable (tipo largo)【9 piezas por paquete】

Llave hexagonal de punta esférica de acero inoxidable (tipo largo)
  • Descuento por volumen

Una llave de bola larga tipo L hecha de acero inoxidable y con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y resistencia a los golpes. Un tipo de bolígrafo que puede usarse con una inclinación de aproximadamente 25 °. El soporte se puede girar para permitir que cada llave de diferente tamaño se pueda sacar y volver a colocar fácilmente.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSSBL-9S

Número de Parte
TSSBL-9S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido(mm) 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Masa(g / set) 551 Código JAN 4989999269864 Trusco Code 445-6670
Masa(g) 551 Características Una llave de bola larga tipo L hecha de acero inoxidable y con excelente resistencia a la corrosión, resistencia química y resistencia a los golpes. Un tipo de bolígrafo que puede usarse con una inclinación de aproximadamente 25 °. El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves. Material Acero inoxidable (SUS420)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSSBL-9S de la serie Llave hexagonal de punta esférica de acero inoxidable (tipo largo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico