(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave Allen (con orificio en ambos extremos)

Llave Allen (con orificio en ambos extremos)
  • Descuento por volumen

Llave con orificios de doble extremo que soporta tornillos a prueba de manipulaciones. Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
001-2.5H
001-3H
001-4H
001-5H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

2.560152.54984798100752432-79423
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

365203.04984798100769432-79695
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

472254.04984798100660432-797710.5
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

580285.04984798100677432-798518

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Prueba de sabotaje hexagonal Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Características Llave con orificios de doble extremo que soporta tornillos resistentes a la manipulación. Está diseñado para profesionales con el fin de superar los estándares ISO y JIS.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico