(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave Allen (Tapered Head®, Super Long) (arranque mecanizado)

Llave Allen (Tapered Head®, Super Long) (arranque mecanizado)
  • Descuento por volumen

Tamaño fácil de identificar con el color de las botas. Incluso si la llave está rota, la bota evita la dispersión de fragmentos.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TLLB-1.5
TLLB-S9N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Clasificación de producto / conjunto único Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L
(mm)
Establecer contenido Establecer contenido
(pieza)
Dimensiones laterales opuestas
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5Objeto unico9116--1.54984798001820432-83372
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 10Establecer producto--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109-4984798001813432-8426534.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Características Tamaño fácil de identificar con el color de las botas. Incluso si la llave está rota, la bota evita la dispersión de fragmentos.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico