(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llave Allen (Tapered Head®, extra larga)

Juego de llave Allen (Tapered Head®, extra larga)
  • Descuento por volumen

Los tamaños están coloreados para ser fácilmente distinguibles y el recubrimiento al horno es lujoso y es poco probable que se despegue. 2.5-10 mm también vienen con una indicación de tamaño de impresión de seda. La durabilidad y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que el Taper Head® pueda usarse para el apriete final. La resistencia a la torsión es de 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional, y especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TLC-S9N

Número de Parte
TLC-S9N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Establecer contenido 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Establecer contenido(pieza) 9
Código JAN 4984798000779 Trusco Code 432-8329 Masa(g) 428
Características Los tamaños están coloreados para ser fácilmente distinguibles y el recubrimiento al horno es lujoso y difícil de despegar. Además, los tamaños de 2,5 a 10 mm tienen un indicador de tamaño impreso en serigrafía. La amortiguación y la resistencia al desgaste se mejoran aún más para que se pueda usar un Taper Head® para el apriete principal. La resistencia a la torsión es 10% a 20% más alta que el punto de bola convencional y es especialmente efectiva cuando se usa en una inclinación (0 a 20 °).

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TLC-S9N de la serie Juego de llave Allen (Tapered Head®, extra larga).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico