(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves: juego de 5 piezas, tipo pata de gallo, vástago hexagonal doble, TBNS305W

Llaves: juego de 5 piezas, tipo pata de gallo, vástago hexagonal doble, TBNS305W
  • Descuento por volumen

La abertura es un doble vástago hexagonal, lo que facilita su uso para las tuercas. La distancia desde el centro del orificio hasta el centro de la unidad se establece en 30 mm, lo que facilita las conversiones problemáticas cuando se utiliza una llave dinamométrica.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TBNS305W

Número de Parte
TBNS305W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Ranúnculo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 55.5 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 Artículo único / conjunto Establecer producto
Establecer contenido(mm) 10、12、14、17、19 Establecer contenido(Punto) 5 Código JAN 4989433950884
Trusco Code 448-4291 Masa(g) 490 Accesorio Titular del zócalo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TBNS305W de la serie Llaves: juego de 5 piezas, tipo pata de gallo, vástago hexagonal doble, TBNS305W.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico