(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Surtido de archivos (separados)

Surtido de archivos (separados)
  • Descuento por volumen

Los dientes fijos son afilados y altamente duraderos. El tipo plano también tiene dientes colocados en un lado (solo un lado). Los otros tipos tienen dientes en toda la circunferencia. Un producto equivalente JIS.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
THA005-01-1P
THA005-02-1P
THA005-03-1P
THI005-02-1P
THI005-03-1P
THI005-04-1P
TKA005-01-1P
TKA005-02-1P
TKA005-03-1P
TMA005-01-1P
TMA005-02-1P
TMA005-03-1P
TSA005-01-1P
TSA005-02-1P
TSA005-03-1P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rugosidad del grano. Tipo ACódigo JAN Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Gruesa5 piezas / juego gruesoSemicircular4989999219197432-888457 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Segundo corte5 piezas / set medianoSemicircular4989999219203432-889257 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Fino5 piezas / set bienSemicircular4989999219210432-890657 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Segundo corte5 piezas / set medianoPlano4989999219234432-892260 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Fino5 piezas / set bienPlano4989999219241432-893160 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Totalmente liso5 piezas / set ultrafinoPlano4989999219258432-894960 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Gruesa5 piezas / juego gruesoCuadrado4989999219265432-895752 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Segundo corte5 piezas / set medianoCuadrado4989999219272432-896552 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Fino5 piezas / set bienCuadrado4989999219289432-897352 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Gruesa5 piezas / juego gruesoRedondo4989999219296432-898145 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Segundo corte5 piezas / set medianoRedondo4989999219302432-899045 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Fino5 piezas / set bienRedondo4989999219319432-900745 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Gruesa5 piezas / juego gruesoTriángulo4989999219326432-901558 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Segundo corte5 piezas / set medianoTriángulo4989999219333432-902358 g
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Fino5 piezas / set bienTriángulo4989999219340432-903158 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Archivos surtidos Longitud total(mm) 215 Producto único Conjunto de productos Objeto unico
Tipo de detalles Archivos surtidos (separados) Longitud de la hoja(mm) 110 Características Los dientes fijos son afilados y duraderos. El tipo plano también tiene dientes colocados en un lado (solo un lado). Los otros tipos tienen dientes en toda la circunferencia. Están en conformidad con JIS.
Material, plano, medio redondo Herramienta de aleación de acero (SKS-8) Material, redondo, cuadrado, triángulo Acero al carbono para herramientas (SK-2)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico