(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se puede usar tanto con acero inoxidable como con metales en general. La fibra de nylon actúa como un amortiguador para evitar afeitar demasiado el material pulido. El material abrasivo se adhiere a la tela no tejida de fibra de nylon utilizando un adhesivo de resina especial que proporciona una excelente resistencia a los productos químicos y al agua, y presenta una elasticidad superior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
UFNS525-600
Aplicación | Pulido | Tipo | Solapa con eje | Diámetro externo(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho(mm) | 25 | Tamaño de partícula(#) | 600 | Tipo de detalles | OD (50 mm) |
Cantidad de telas no tejidas(hoja) | 40 | piezas / caja.(pieza) | 5 | Código JAN | 4989999239980 |
Trusco Code | 437-3162 | Masa(g) | 120 / caja | Aplicación | Eliminación de pintura y pulido antes del revestimiento. Adecuado para el pulido de acero inoxidable, hierro, aleaciones, madera y plásticos. Herramientas utilizadas: amoladora recta. (Neumático y eléctrico), destornillador de impacto recargable (cuando se utiliza eje hexagonal) |
Características | Para acero inoxidable y metal en general. La fibra de nylon funcionará como un cojín y evitará que el material pulido se corte demasiado. El material de pulido se fija a una tela no tejida de fibra de nylon con adhesivo de resina especial para una excelente resistencia química, resistencia al agua y elasticidad. Siempre aparecerá una nueva superficie gracias a su autoafilado, que evitará la obstrucción y mantendrá una rugosidad constante de la superficie de acabado desde el principio hasta el final del pulido. Mantiene su forma durante mucho tiempo. Su borde no quedará hecho jirones. | Velocidad rotacional máxima | 3000 rpm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UFNS525-600 de la serie Rueda de aleta de nylon tipo tornillo giratorio (tipo de cambio de eje).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente