(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Muelas con mango - piedra de afilar con vástago de 6 mm, alta durabilidad【5 piezas por paquete】

Muelas con mango - piedra de afilar con vástago de 6 mm, alta durabilidad
  • Descuento por volumen

Al aumentar el contenido de cerámica en comparación con los productos convencionales, el rendimiento de pulido es excelente y la durabilidad se triplica. Mejora la precisión de las superficies de acabado. Dado que el polvo cerámico y la materia prima de óxido de alúmina se sinterizaron en caucho natural, es menos probable que los granos abrasivos se caigan y la durabilidad es excelente. No hay desviación de la superficie de la muela ya que se ha realizado el procesamiento de acabado exterior. El más adecuado para daños sutiles o rebabas. Ideal para acabado de espejo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BR6015SF
BR6020SF
BR6025SF
GR2215F
GR2220F
GR2225F
GY10015VS
GY10020VS
GY10025VS
LB1215M
LB1220M
LB1225M
RE815C
RE820C
RE825C
VI4015VF
VI4020VF
VI4025VF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro externo de la sección de muela
(mm)
Tipo de detalles Ancho
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60015# 600 Series, Color: Marrón204989999272291430-878690 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60020# 600 Series, Color: Marrón254989999272307430-8794160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

60025# 600 Series, Color: Marrón254989999272314430-8808220 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

22015Serie # 220, color: verde204989999272239430-872790 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22020Serie # 220, color: verde254989999272246430-8735160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

22025Serie # 220, color: verde254989999272253430-8743220 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100015# 1000 Series / Color: gris204989999272321430-881690 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100020# 1000 Series / Color: gris254989999272338430-8824160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

100025# 1000 Series / Color: gris254989999272345430-8832220 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12015Serie # 120, color: azul204989999272208430-869790 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12020Serie # 120, color: azul254989999272215430-8701160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

12025Serie # 120, color: azul254989999272222430-8719220 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8015Serie # 80, color: rojo204989999272178430-866290 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8020Serie # 80, color: rojo254989999272185430-8671160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

8025Serie # 80, color: rojo254989999272192430-8689220 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40015# 400 Series, Color: Púrpura204989999272260430-875190 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40020# 400 Series, Color: Púrpura254989999272277430-8760160 g / paquete

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

40025# 400 Series, Color: Púrpura254989999272284430-8778220 g / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Piedra de afilar de goma Diámetro del eje(mm) 6 Longitud del eje(mm) 35
Cantidad / paquete(pieza) 5 Velocidad rotacional máxima(rpm) 15000 Características Al aumentar el contenido de cerámica en comparación con los productos convencionales, el rendimiento de pulido es excelente y la durabilidad se triplica. La precisión de la superficie terminada mejorará. Dado que el polvo cerámico y la materia prima de óxido de alúmina se sinterizaron en caucho natural, es menos probable que los granos abrasivos se caigan y la durabilidad es excelente. No hay desviación de la superficie de la muela ya que se ha realizado el procesamiento de acabado exterior.
Aplicación El más adecuado para daños sutiles o rebabas. El más adecuado para el acabado de espejo.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico