(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Puff de uretano pulidora de engranajes

Puff de uretano pulidora de engranajes
  • Descuento por volumen

· Modelo: Papel de lija
· Diámetro mayor (mm): 150
· Tamaño del diámetro interior (mm): 30
· Dimensión de espesor (mm): 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A2007

Número de Parte
A2007
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Papel de lijadora Diámetro exterior Dimensiones(mm) 150 Dimensión del diámetro interno(mm) 30
Espesor(mm) 30 Tipo de detalles Urethane Buff Flat, Fine Código JAN 4571348986739
Trusco Code 391-8254 Masa(g) 22 Características Pulido pulido.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A2007 de la serie Puff de uretano pulidora de engranajes.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico