(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Medidor de corriente
· Cuerpo material: Latón
· Presión operacional (mpa): 0.2
· Conexión de salida: ⌀8 Puerto de manguera (Tuerca de manguito M12 X 1)
· Masa (sol): 600
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
F2M-10-N2
tipo de producto | Medidor de corriente | Material del cuerpo principal | Latón | Tasa de flujo(L/min) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Presión operacional(MPa) | 0.2 | Fluido compatible | Nitrógeno N2 | Conexión de salida | Puerto de manguera de ø8 (tuerca de manguito M12 X 1) |
Código JAN | 4560125829246 | Trusco Code | 435-7817 | Masa(g) | 600 |
Exactitud | Escala completa ± 5% | Características | Fácil de manejar con marcas de escala fáciles de ver. Indicador de volumen de flujo de tipo externo. Presenta una amplia gama de opciones para diferentes gases y cantidades de flujo. | Presión máxima de funcionamiento | 0,99 MPa (se requiere un cálculo de conversión si la presión de uso difiere) |
Conexión de entrada | Tuerca M16 X 1.5 | Aplicación | Para montaje de tubos y reguladores de presión. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente