(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modelo del Producto: Medidor de corriente
· Cuerpo material: Latón
· Conexión de salida: ⌀8 Puerto de manguera (Tuerca de manguito M12 X 1)
· Exactitud: Escala completa ±5%
· Característica: Fácil de manejar con marcas de escala fáciles de ver. Medidor de volumen de flujo fuera de tipo. Ofrece una amplia gama de opciones para diferentes gases y cantidades de flujo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
FR-10-AR |
FR-10-CO2 |
FR-10-N2 |
FR-25-AR |
FR-25-N2 |
FR-25-O2 |
FR-50-N2 |
FS-10-N2 |
FS-25-AR |
FS-25-HE |
FS-25-N2 |
FS-30-H2 |
Cargando…
tipo de producto | Medidor de corriente | Material del cuerpo principal | Latón | Conexión de salida | Puerto de manguera de ø8 (tuerca de manguito M12 X 1) |
---|---|---|---|---|---|
Exactitud | Escala completa ± 5% | Características | Fácil de manejar con marcas de escala fáciles de ver. Indicador de volumen de flujo de tipo externo. Presenta una amplia gama de opciones para diferentes gases y cantidades de flujo. | Presión máxima de funcionamiento | 0,99 MPa (se requiere un cálculo de conversión si la presión de uso difiere) |
Aplicación | Para montaje de tubos y reguladores de presión. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente