(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sensor de repuesto - para la serie CT-3000WP, TS-03SF

Sensor de repuesto - para la serie CT-3000WP, TS-03SF
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Sensor de detección de calor
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de funcionamiento (°C): -40 to 250
· Material: SUS304
· Solicitud: Termómetro resistente al agua (CT-3100WP, CT-3200WP, CT-3300WP) sensor de temperatura dedicado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-03SF

Número de Parte
TS-03SF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Sensor de calor Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40~250
Longitud de la sonda(mm) 16×25 Aplicar Sensor de superficie Código JAN 4983621560060
Trusco Code 449-2366 Masa(g) 55 Longitud del cable(m) 1
Precisión de la medición ±1.0℃(-40~100℃)、±1.6℃(100.1~150℃)、±2.8℃(150.1~199.9℃)、±2.8℃(200~220℃)、±3.2℃(221~240℃)、±4.2℃(241~250℃) Material SUS304 Aplicación Termómetro a prueba de agua (CT-3100WP, CT-3200WP, CT-3300WP) Sensor de temperatura dedicado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-03SF de la serie Sensor de repuesto - para la serie CT-3000WP, TS-03SF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico