(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Termómetro digital - resistente al agua, tipo HACCP, CT-3200WP

Termómetro digital - resistente al agua, tipo HACCP, CT-3200WP
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro central
· Función a prueba de goteo/impermeable: Impermeable
· Rango de temperatura de medición (°C): -40 to 250
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Escribe: Tipo de valor agregado (con función HACCP)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-3200WP

Número de Parte
CT-3200WP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de temperatura central Rango de medición de temperatura(°C) -40~250 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1/1
Función a prueba de goteo e impermeable Impermeable Tipo de detalles Tipo de valor agregado (con función HACCP) Ancho(mm) 70
Profundidad(mm) 40 Altura(mm) 175 Código JAN 4983621200096
Trusco Code 449-2081 Masa(g) 150 Muestreo 1 vez / 2 segundos
Grado de protección para el recinto IP X 6 (cuerpo principal), IP X 7 (sonda) Material Resina ABS Aplicación Para medir la temperatura en los sitios de trabajo que están en contacto inmediato con el agua. Para medir la temperatura en las áreas de la cocina.
Características Es un termómetro a prueba de agua que es seguro de usar en áreas húmedas. Posee una sonda TS-02WP (sensor estándar) y una correa para la muñeca. Cuando la temperatura de 75°C o más continúa durante 1 minuto, se indica mediante un LED y un zumbador. (Función equipada con HACCP) Fuente de alimentación Baterías AAA x 2 (se venden por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-3200WP de la serie Termómetro digital - resistente al agua, tipo HACCP, CT-3200WP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico