(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Indicador de carátula - tipo de espesor, pantalla digital

Indicador de carátula - tipo de espesor, pantalla digital
  • Descuento por volumen

· Usar: Modelo de espesor
· Método de visualización: Digital
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): 6 to 20
· Rango de medición (mm): 0 to 12
· Profundidad de inserción (mm): 30

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SMD-540S2

Número de Parte
SMD-540S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Tipo de espesor Método de visualización Digital Longitud máxima de medición (selección de rango)(mm) 6~20
Visualización mínima del intervalo de escala(mm) 0.01 Rango de medición(mm) 0~12 Onda o exploración. Examinar o explorar algo usando las manos o instrumentos 10 mm plano
Pantalla mínima(mm) 0.01 Profundidad de inserción(mm) 30 Código JAN 4560120878263
Trusco Code 451-4891 Masa(g) 250 Características Como es un medidor digital, las lecturas se pueden imprimir.
Aplicación Para medir espesores y diámetros exteriores de metales. También se puede utilizar para medir el grosor y el diámetro exterior de elementos no ferrosos. Fuente de alimentación Batería de óxido de plata tipo botón (SR44) x 1 (incluida)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SMD-540S2 de la serie Indicador de carátula - tipo de espesor, pantalla digital.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico