(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidor de profundidad digital - 12 mm, DMD-210S2

Medidor de profundidad digital - 12 mm, DMD-210S2
  • Descuento por volumen

Modelo popular fácil de usar con un conjunto limitado de funciones. La salida de la impresora es posible. El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DMD-210S2

Número de Parte
DMD-210S2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de profundidad Desplegar formato Digital Rango de medicion(mm) 0~12
Pantalla mínima(mm) 0.01 Error de instrumento(mm) ±0.02 Con / sin terminal de salida de datos de medición NA
Longitud total(mm) 115 Dimensión base(mm) 75 Fuente de alimentación Batería de óxido de plata tipo botón (SR44) x 1 (incluida)
Diámetro de la varilla(mm) Punta ø0.3 (puntiaguda) Código JAN 4560120878355 Trusco Code 451-4882
Masa(g) 270 Aplicación El medidor de profundidad mide las diferencias de profundidad o nivel en un objeto. Características Modelo popular fácil de usar con un conjunto limitado de funciones. La salida de impresión es posible.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico