(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vise con mesa giratoria (para trabajos ligeros) TRV-100【1-2 piezas por paquete】

Vise con mesa giratoria (para trabajos ligeros) TRV-100
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adecuado para trabajos ligeros y se puede girar 360 °. Con el yunque

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TRV-100
TRV-100K
TRV-100M
TRV-100SF
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de detalles Longitud total
(mm)
Código JAN Trusco Code Ancho
(mm)
Altura
(mm)
Ancho de la boca
(mm)
Apertura de boca
(mm)
Profundidad de la boca
(mm)
Fuerza de apriete
(kN)
Dimensión de montaje
(mm)
Modelo compatible Dimensiones del orificio de montaje
(mm)
Dimensión de montaje (G)
(mm)
Masa
(g)
Material Características Dimensión de montaje (E)
(mm)
Dimensión de montaje (F)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-2384989999268980445-619014414310270591595-114955500Cuerpo principal: hierro fundido gris, eje: acero, manija: acero, mandíbula: aceroEs para trabajos ligeros y se puede girar 360 °. Con el yunque9595

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Anillo de boca-4989999268997445-6203-------TRV-100--720Acero---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hilo Femenino-4989999269406445-6211-------TRV-100--200----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Eje-4989999269420445-6238-------TRV-100--300Acero---

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico