(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Visera vertical (tipo de servicio pesado / eje de cuerpo redondo / con soporte giratorio) (Números de pieza)

Visera vertical (tipo de servicio pesado / eje de cuerpo redondo / con soporte giratorio)
  • Descuento por volumen

Potente tornillo redondo de hierro fundido dúctil resistente, con excelente durabilidad. Tiene una base giratoria y se puede girar horizontalmente en 360 °. Con función de yunque. Para uso industrial pesado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TSRV-100

Número de Parte
TSRV-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 355 Código JAN 4989999261127 Trusco Code 445-3492
Ancho(mm) 215 Altura(mm) 220 Ancho de la boca(mm) 106
Apertura de boca(mm) 105 Profundidad de la boca(mm) 80 Fuerza de apriete(kN) 25
Dimensiones del orificio de montaje(mm) 152 Dimensión de montaje (G)(mm) 175 Masa(g) 18500
Aplicación Para uso industrial pesado Material Cuerpo principal: hierro fundido dúctil (FCD450), eje, mango, mandíbula: acero, mango: acero, mandíbula: acero Características Tornillo fuerte de cuerpo redondo hecho de hierro fundido dúctil fuerte con durabilidad. Tiene una base giratoria y se puede girar horizontalmente en 360 °. Viene con yunque.
Accesorio Mesa giratoria

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSRV-100 de la serie Visera vertical (tipo de servicio pesado / eje de cuerpo redondo / con soporte giratorio).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico