(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Vise mecánico con plato giratorio (tipo de 2 vías)

Vise mecánico con plato giratorio (tipo de 2 vías)
  • Descuento por volumen

Apertura 50% más ancha que las prensas del mismo tamaño. La parte móvil también se puede montar en la dirección opuesta. El yunque está incluido.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TDWV-165

Número de Parte
TDWV-165
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 520 Código JAN 4989999268331 Trusco Code 445-5541
Ancho(mm) 212 Altura(mm) 233 Ancho de la boca(mm) 164
Apertura de boca(mm) 275 Profundidad de la boca(mm) 105 Fuerza de apriete(kN) 20
Dimensión de montaje(mm) 139 Dimensiones del orificio de montaje(mm) 175 Dimensión de montaje (G)(mm) 144
Masa(g) 19000 Material Cuerpo principal: hierro fundido gris, eje: acero, manija: acero, mandíbula: acero Características Apertura 50% más ancha que las prensas del mismo tamaño. La parte móvil se puede unir en la dirección opuesta. Con yunque.
Accesorio Mesa giratoria Dimensión de montaje (E)(mm) 139 Dimensión de montaje (F)(mm) 146

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TDWV-165 de la serie Vise mecánico con plato giratorio (tipo de 2 vías).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico