(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera tipo L - trabajo pesado SS-C

Abrazadera tipo L - trabajo pesado SS-C
  • Descuento por volumen

El tipo fuerte se puede apretar de manera más segura apretando la llave final con un orificio hexagonal en la cabeza del tornillo. La presión máxima de apriete con una sujeción de 150 mm es de 25.0 kN. El adaptador de servicio pesado puede apretar ángulos de hasta aproximadamente 35 °.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SS30C
SS40C
SS50C
SS60C
SS80C
SS100C
SS125C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Apertura máxima
(mm)
Código JAN Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4603004989999265712445-50115500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5604004989999265729445-50296060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6605004989999265736445-50376620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7606004989999265743445-50457180
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9608004989999265750445-50538300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

116010004989999265682445-49879430
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

141012504989999265699445-499510830

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de detalles Tipo Super Hepi Bolsillo(mm) 175 Dimensiones del marco A(mm) 40
Dimensiones del marco B(mm) 20 Material Acero especial Características El tipo fuerte se puede apretar de manera más segura apretando la llave final con un orificio hexagonal en la cabeza del tornillo. La presión máxima de apriete con una sujeción de 150 mm es de 25.0 kN. El adaptador de tipo fuerte puede apretar el ángulo hasta aproximadamente 35 °.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico