(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo plano, AQDEXZR, regular (Números de pieza)

Brocas sólidas de carburo: broca Aqua Drill EX, tipo plano, AQDEXZR, regular
  • Descuento por volumen

Broca de carburo multifuncional plana de 180 °.
[Caracteristicas]
· Reduce la expansión del orificio gracias a sus márgenes dobles y la forma de la punta del filo de 2 pasos.
· Capaz de producir una superficie precisa de contraperforación con un solo disparo.
· El revestimiento Aqua EX mejora la resistencia al calor y al desgaste, proporcionando una larga vida útil.
· Taladro plano para profundidad de perforación 4D con excelente rendimiento de perforación.
· Se requiere un orificio de centrado u orificio de guía.
[Aplicaciones]
· Avellanado en superficies inclinadas y corrección de agujeros excéntricos.
· Taladro multifuncional que se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones, como el procesamiento sin rebabas de placa delgada, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro dc
(mm)
Longitud de ranura (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Dimensiones ℓ2
(mm)

Cargando…

Información básica

Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo Coating Presence Disponible
Tipo de recubrimiento Otro Ángulo de torsión(°) 20 Detalles de revestimiento Aqua EX (película AlCrTi + película lubricante)
ángulo de la punta(La licenciatura) 180°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico