(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramientas de roscado - herramienta de reparación interna

Herramientas de roscado - herramienta de reparación interna
  • Descuento por volumen

Una herramienta para reparar roscas trituradas de diámetro interno.
[Caracteristicas]
· Utilizable con tornillos de cualquier diámetro, paso, etc. dentro del rango aplicable.
· Tipo universal que admite hilos métricos, pulgadas, derecha, izquierda, paso fino y paso grueso.
· La cuchilla HSS se mueve a lo largo de las ranuras de tornillo no peladas para reparar las piezas peladas.
* La unidad Ines tiene una cuchilla de 60 °. Compre una cuchilla de 55 ° de repuesto por separado para reparar roscas de tubería como roscas Whitworth o roscas PT.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NS2200

Número de Parte
NS2200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tap Model Herramienta de modificación / eliminación Longitud total (L)(mm) 109 Rango de operación(mm) 12–16
Longitud de la barra de tela(mm) 136 Accesorio Con hoja de 60 ° Explicación suplementaria Compre una cuchilla de 55 ° de repuesto por separado para reparar roscas de tubería como roscas Whitworth o roscas PT.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NS2200 de la serie Herramientas de roscado - herramienta de reparación interna.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico