(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juegos de brocas - Juego de 10 piezas con recubrimiento G, GSDSET10【10 piezas por paquete】

Juegos de brocas - Juego de 10 piezas con recubrimiento G, GSDSET10
  • Descuento por volumen

Taladro recubierto de uso general.
[Caracteristicas]
· La superficie está recubierta con una película dura de TiN para lograr una larga vida útil.
· Un conjunto de 10 piezas con diámetros que varían de 2.0 a 6.0 mm.
[Aplicaciones]
· Se puede utilizar para una amplia gama de materiales, desde acero hasta acero inoxidable y aluminio.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GSDSET10

Número de Parte
GSDSET10
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 2 / 2.5 / 3 / 3.2 / 3.5 / 4 / 4.5 / 4.8 / 5 / 6 Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Estaño ángulo de la punta(La licenciatura) 118°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GSDSET10 de la serie Juegos de brocas - Juego de 10 piezas con recubrimiento G, GSDSET10.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico