(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Broca para trabajar el hierro SDP

Broca para trabajar el hierro SDP
  • Descuento por volumen

Un taladro de uso general utilizado en la más amplia gama de aplicaciones.
[Caracteristicas]
· Envasado en blister.
· Corresponde al estándar JIS.
· Un artículo pequeño empaquetado en unidades de una pieza (contiene 2 piezas para diámetros inferiores a 4.0 mm).
[Aplicaciones]
· Se puede usar en varias situaciones.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SDP11.7

Número de Parte
SDP11.7
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro dc(mm) 11.7 Longitud de ranura (ℓ)(mm) 109 Material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Longitud total L(mm) 146 ángulo de la punta(La licenciatura) 118°

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SDP11.7 de la serie Broca para trabajar el hierro SDP.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico