(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pivot Head Star, L-Wrench Set (10 piezas)

Pivot Head Star, L-Wrench Set (10 piezas)
  • Descuento por volumen

· Configuración de tipo: llave en forma de L
· Forma de punta estándar: T47
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Establecer contenido: T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T47, T50, T55
· Acabado de superficies: Cromado mate

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP10-IC-22

 
Número de Parte
SP10-IC-22
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Normas de punta T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T47 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Establecer contenido T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T47、T50、T55 Acabado de superficies Cromado mate Material Acero al cromo vanadio
Características Demuestra potencia en áreas con obstáculos, ya que se puede usar en un ángulo máximo de 180 grados y no se fija en un ángulo de 90 grados. Para el procesamiento de superficies, se utiliza un acabado especial de cromo mate resistente a la corrosión. El conjunto se almacena en una bolsa de tela resistente, y se puede plegar con la llave en el interior y no ocupa espacio. Masa(g) 654

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SP10-IC-22 de la serie Pivot Head Star, L-Wrench Set (10 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico