(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pivot Head Star, L-Wrench Set (6 piezas)

Pivot Head Star, L-Wrench Set (6 piezas)
  • Descuento por volumen

· Configuración de tipo: llave en forma de L
· Forma de punta estándar: T50
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Establecer contenido: T25, T27, T30, T40, T45, T50
· Acabado de superficies: Cromado mate

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SP6-IC-15

 
Número de Parte
SP6-IC-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave tipo L Normas de punta T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Establecer contenido T25、T27、T30、T40、T45、T50 Acabado de superficies Cromado mate Material Acero al cromo vanadio
Características Demuestra potencia en áreas con obstáculos, ya que se puede usar en un ángulo máximo de 180 grados y no se fija en un ángulo de 90 grados. Para el procesamiento de superficies, se utiliza un acabado especial de cromo mate resistente a la corrosión. El conjunto se almacena en una bolsa de tela resistente, y se puede plegar con la llave en el interior y no ocupa espacio. Masa(g) 348

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico