(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves hexagonales hexagonales con cabeza pivotante HEX PRO

Juego de llaves hexagonales hexagonales con cabeza pivotante HEX PRO

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Juego de llaves hexagonales hexagonales con cabeza pivotante HEX PRO
  • Juego de llaves hexagonales hexagonales con cabeza pivotante HEX PRO
  • Juego de llaves hexagonales hexagonales con cabeza pivotante HEX PRO
  • Descuento por volumen

· Modelo: llave hexagonal en forma de L
· Modelo de punta: Tipo estándar
· Tamaño del ancho de dos lados (mm): 10
· Conjunto/artículo único: Establecer producto
· Tamaño del ancho de dos lados (pulgada): 7/32

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HP6-IC-10
HP8-IC-17
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Establecer contenido Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 ~ 10-3, 4, 5, 6, 8, 10 mm455
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1/4 / 1/8 / 3/8 / 3/16 / 5/16 / 5/32 / 7/32 / 9/641/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 pulgadas503

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave hexagonal en forma de L Modelo de punta Tipo estándar Artículo único / conjunto Establecer producto
Material Acero al cromo vanadio Acabado de superficies Cromado mate Características Demuestra potencia en áreas con obstáculos, ya que se puede usar en un ángulo máximo de 180 grados y no se fija en un ángulo de 90 grados. Para el procesamiento de superficies, se utiliza un acabado especial de cromo mate resistente a la corrosión. El conjunto se almacena en una bolsa de tela resistente, y se puede plegar con la llave en el interior y no ocupa espacio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico