(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Gancho de resorte P-64

Gancho de resorte P-64
  • Descuento por volumen

Gancho simple de resorte de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-64

Número de Parte
P-64
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material del cuerpo Acero inoxidable Longitud total(mm) 200 Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Pieza Diámetro del mango(ø/mm) 3 Peso(g) 9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-64 de la serie Gancho de resorte P-64.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico