(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bolsa de herramientas (tipo de caja enrollable)

Bolsa de herramientas (tipo de caja enrollable)
  • Descuento por volumen

Una caja de herramientas de tipo enrollable que se puede almacenar de forma compacta.
[Caracteristicas]
· Los bolsillos tienen refuerzos, por lo que es fácil colocar herramientas en ellos.
· La cubierta de prevención de caídas se hizo a una longitud mínima para aumentar la visibilidad de los contenidos al abrir la caja.
· B-712 se puede enrollar y almacenar en el B-711 opcional.
[Aplicaciones]
· Conveniente para el almacenamiento de herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

B-712

Número de Parte
B-712
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Portaherramientas, bolsa Color de la caja Negro
Masa(g) 270 Material Poliéster Explicación suplementaria 18 bolsillos de almacenamiento. Los bolsillos tienen refuerzos, por lo que es fácil colocar herramientas en ellos. La cubierta de prevención de caídas se hizo a una longitud mínima para aumentar la visibilidad de los contenidos al abrir la caja.
Tamaño(mm) 540 x 290 (cuando se extiende)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo B-712 de la serie Bolsa de herramientas (tipo de caja enrollable).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico