(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de cadena (punta de 2 vías)

Alicates de cadena (punta de 2 vías)
  • Descuento por volumen

Alicates de extracción / fijación de juntas de clip (pieza de ajuste) para cadenas de rodillos de tipo clip, un tipo de 2 vías que también se puede usar en el lateral.
[Caracteristicas]
· Admite una amplia variedad de usos, desde cadenas de máquinas de producción hasta cadenas de bicicletas y vehículos motorizados de 2 ruedas.
· El mantenimiento diario se simplifica con estos alicates diseñados específicamente para cadenas.
· P-221, que también se puede usar en el lateral, permite instalar y quitar la cadena en lugares estrechos.
· Los escalones y las ranuras en forma de V sujetan un clip de forma segura, suprimiendo el deslizamiento en la dirección lateral y permitiendo un trabajo confiable.
· Al retirar o colocar el clip, no hay necesidad de preocuparse por enganchar el paso al clip o al alfiler.
· Las puntas de los alicates tienen imanes para evitar que el clip extraído se pierda.
[Aplicaciones]
· Para la fijación y separación de clips de cadena de rodillos de maquinaria industrial, bicicletas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

P-221

Número de Parte
P-221
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 165
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 150
Explicación suplementaria Con elastómero, imanes. Las cadenas industriales se pueden conectar y desconectar fácilmente en lugares estrechos utilizando un alicate lateral. Cadenas compatibles Cadena de rodillos (estilo clip) Rango compatible Principalmente para maquinaria industrial: # 35/# 40/# 50/# 60, para bicicletas: 1/2 x 1/8, principalmente para motocicletas: 410-630
RoHs Corresponde a

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-221 de la serie Alicates de cadena (punta de 2 vías).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico