(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· RoHS: Corresponde a
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave inglesa W-230, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
W-230-150
Apertura máxima(mm) | 20 | Longitud total(mm) | 160 | Masa(g) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Esfuerzo de torsión(N▪m) | 142 | Perno aplicable, tuerca | M12 o menos | Espesor de cabeza B(mm) | 11 |
Grosor de la cabeza C(mm) | 6 | RoHs | Corresponde a |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo W-230-150 de la serie Llave inglesa W-230.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente