(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Portaherramientas HY-PRO Planet Cutter TM2C (2 flautas / tipo de alta eficiencia) TM2C (Números de pieza)

Portaherramientas HY-PRO Planet Cutter TM2C (2 flautas / tipo de alta eficiencia) TM2C
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: soporte de corte de hilo

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PNTC-TM2C20-2
PNTC-TM2C25-3
PNTC-TM2C32-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓn
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Tamaño de la punta Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85202014.4171/4"7710532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100432522.5263/8"7710543
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120453236425/8"7710555

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Con / sin orificio de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico