(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soporte TMLC HY-PRO Planet Cutter TMLC (1 flauta / tipo largo) TMLC

Soporte TMLC HY-PRO Planet Cutter TMLC (1 flauta / tipo largo) TMLC
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: soporte de corte de hilo
· Handedness: diestro

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PNTC-TMLC25-3
PNTC-TMLC25-5
PNTC-TMLC32-5
PNTC-TMLC42-6B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Longitud debajo del cuello ℓn
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Diámetro exterior D2
(mm)
Tamaño de la punta Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125252518.6223/8"7710343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150922524305/8"7710345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160983231375/8"7710355
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200804245533/4"B7710366

Cargando…

  1. 1

Información básica

Egoístamente Mano derecha Con / sin orificio de aceite Disponible

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico