(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cabezal de fresado: intercambiable, de desbaste y de hélice alta, PXNH

Cabezal de fresado: intercambiable, de desbaste y de hélice alta, PXNH
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Cabeza de repuesto
[Aplicaciones] Superficies laterales, surcos, otros

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PXNH120C12-04C005-XP3225
PXNH160C16-04C006-XP3225
PXNH200C20-04C006-XP3225
PXNH250C25-04C006-XP3225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud total (L)
(mm)
Herramienta no. Longitud de la hoja ℓ
(mm)
Diámetro del cuello D1
(mm)
Chaflán de esquina Ancho C
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1214.478304518.411.70.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1618.7783045211.215.70.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2021.578304531419.60.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2527.5783045417.5240.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación de mecanizado Lado / Ranura / Otro Método de montaje Enchufe de centrado Número total de cuchillas(Piezas) 4
Tipo de material XP3225 Ángulo de torsión(°) 40/42

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico