(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Phoenix Series, Fresa frontal, punta para escuadra

Phoenix Series, Fresa frontal, punta para escuadra
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SNKU1505AZER-GM-XC3025
SNKU1505AZER-GM-XP2040
SNKU1505AZER-GM-XP3035
SNKU1505AZER-GR-XC1015
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de material Nominal Herramienta no.
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXC3025SNKU1505AZER-GM7819061
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP2040SNKU1505AZER-GM7813061
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoXP3035SNKU1505AZER-GM7814061
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC1015SNKU1505AZER-GR7812060

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación N(0°) Dimensiones espesor T(mm) 7.18
A×B(mm) 15.88×15.88 R(mm) 1 Cuchilla de corte auxiliar b(mm) 3.65
Material Revestimiento Número de cuchillas de corte 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico