(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Phoenix Series, punta de perforación PHP

Phoenix Series, punta de perforación PHP
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SCMT042204-DM-XC9025
SCMT042204-DM-XP9040
SCMT052404-DM-XC9025
SCMT052404-DM-XP9040
SCMT062806-DM-XC9025
SCMT062806-DM-XP9040
SCMT073206-DM-XC9025
SCMT073206-DM-XP9040
SCMT083608-DM-XC9025
SCMT083608-DM-XP9040
SCMT104208-DM-XC9025
SCMT104208-DM-XP9040
SCMT125008-DM-XC9025
SCMT125008-DM-XP9040
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Tipo de material Nominal Herramienta no. Dimensiones espesor T
(mm)
A×B
(mm)
R
(mm)
Cortador aplicable
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT042204-DM78170012.24.8×4.80.4φ14~16
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT042204-DM78180012.24.8×4.80.4φ14~16
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT052404-DM78170022.45.4×5.40.4φ16.5~18
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT052404-DM78180022.45.4×5.40.4φ16.5~18
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT062806-DM78170032.86.2×6.20.6φ18.5~20.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT062806-DM78180032.86.2×6.20.6φ18.5~20.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT073206-DM78170043.27.2×7.20.6φ21~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT073206-DM78180043.27.2×7.20.6φ21~24
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT083608-DM78170053.68.6×8.60.8φ24.5~28
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT083608-DM78180053.68.6×8.60.8φ24.5~28
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT104208-DM78170064.210×100.8φ29~34
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT104208-DM78180064.210×100.8φ29~34
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundidoXC9025SCMT125008-DM7817007512.3×12.30.8φ35~40
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableXP9040SCMT125008-DM7818007512.3×12.30.8φ35~40

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) S (cuadrado) Ángulo de separación C(7°) Material Revestimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico