(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Serie Phoenix, punta para cortador de pernos redondos

Serie Phoenix, punta para cortador de pernos redondos
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Insertar (para fresar)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RPHT10T3M8EN-SM-XC5035
RPHT10T3M8EN-SM-XC5040
RPHT10T3MOEN-GL-XP2040
RPHT10T3MOFN-NM-CK010
RPHT1204M8EN-SM-XC5035
RPHT1204M8EN-SM-XC5040
RPHT1204MOEN-GL-XP2040
RPHT1204MOFN-NM-CK010
RPHT1605M8EN-SM-XC5035
RPHT1605M8EN-SM-XC5040
RPHT1605MOEN-GL-XP2040
RPHT1605MOFN-NM-CK010
RPHW10T3MOEN-XC1015
RPHW10T3MOSN-XP3035
RPHW1204MOSN-XC1015
RPHW1204MOSN-XP3035
RPHW1605MOSN-XC1015
RPHW1605MOSN-XP3035
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Esquinas disponibles Tipo de material Nominal Detalles del material de trabajo Herramienta no. Dimensiones diámetro del círculo inscrito B
(mm)
Dimensiones espesor T
(mm)
Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4XC5035RPHT10T3M8EN-SMAcero resistente al calor7815050103.97Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4XC5040RPHT10T3M8EN-SMAcero resistente al calor7816050103.97Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido8XP2040RPHT10T3MOEN-GL-7813008103.97Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso8CK010RPHT10T3MOFN-NM-7811009103.97Carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4XC5035RPHT1204M8EN-SMAcero resistente al calor7815051124.76Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4XC5040RPHT1204M8EN-SMAcero resistente al calor7816051124.76Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido8XP2040RPHT1204MOEN-GL-7813011124.76Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso8CK010RPHT1204MOFN-NM-7811013124.76Carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4XC5035RPHT1605M8EN-SMAcero resistente al calor7815052165.56Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidable4XC5040RPHT1605M8EN-SMAcero resistente al calor7816052165.56Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido8XP2040RPHT1605MOEN-GL-7813014165.56Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso8CK010RPHT1605MOFN-NM-7811016165.56Carburo
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido8XC1015RPHW10T3MOEN-7812017103.97Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido8XP3035RPHW10T3MOSN-7814030103.97Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido8XC1015RPHW1204MOSN-7812018124.76Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido8XP3035RPHW1204MOSN-7814018124.76Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido8XC1015RPHW1605MOSN-7812019165.56Revestimiento
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido8XP3035RPHW1605MOSN-7814019165.56Revestimiento

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma (letra inicial del número de modelo) R (circular) Ángulo de separación P(11°)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico