(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de vástago recto de fresado de desbaste serie PSEL SS Phoenix

Tipo de vástago recto de fresado de desbaste serie PSEL SS Phoenix
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: cortador
· Tipo de reemplazo de punta de cuchilla Fresa de extremo
[Aplicaciones] Superficies planas, superficies laterales, ranuras

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PSEL11R025SS25-2-27
PSEL11R032SS32-2-37
PSEL11R032SS32-3-45
PSEL11R040SS42-3-37
PSEL11R040SS42-4-45
PSEL15R040SS42-2-38
PSEL15R050SS42-3-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo Dc
(φ)
Longitud total L / altura de corte
(mm)
Diámetro de vástago Ds
(mm)
Número de flautas
(hoja)
Longitud debajo del cuello ℓ2
(mm)
Herramienta no. Longitud de hoja Lc
(mm)
Chip aplicable Numero de pasos de corte Número total de propinas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2512525250780290027ZDKT11T…36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3214032260780290137ZDKT11T…48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3214032360780290245.5ZDKT11T…515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4014042360780290337ZDKT11T…412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4014042460780290445.5ZDKT11T…520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4014042260780290538ZDKT150508…36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5014442364780290650.5ZDKT150508…412

Cargando…

  1. 1

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Ranura Método de montaje Con asa

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico