(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Fresa de desbaste silenciosa de carburo SI-WC-RESF

Fresa de desbaste silenciosa de carburo SI-WC-RESF
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La forma dividida no uniforme de la cuchilla base y la forma desigual de plomo de la cuchilla periférica exterior logran un "corte silencioso pero pesado".
· Material de trabajo: acero general, acero templado, acero inoxidable, hierro fundido, cobre, aluminio, titanio

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SI-WC-RESF-6
SI-WC-RESF-6H
SI-WC-RESF-8
SI-WC-RESF-8H
SI-WC-RESF-10
SI-WC-RESF-10H
SI-WC-RESF-12
SI-WC-RESF-12H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Angulo Torsional 2 Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61366017.5°~22.5°3017406
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6H1366040°~42°3017456
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81988017.5°~22.5°3017408
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8H1988040°~42°3017458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022108017.5°~22.5°3017410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10H22108040°~42°3017460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1226128017.5°~22.5°3017412
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12H26128040°~42°3017462

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Titanio / Cobre Número de flautas(hoja) 4 Modelo Desbaste
Procesamiento de aplicaciones Avión / Lado / Cortes inclinados Forma de flauta Plano C Ángulo de hélice (θ) Plomo variable
Detalles de revestimiento WXL recubierto Ancho de chaflán de esquina(mm) 0.5 Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico