(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Enrutador de diamante de electrodeposición ED-EM

Enrutador de diamante de electrodeposición ED-EM
  • Descuento por volumen

Artículo estándar en existencia, vendido por agencias designadas

[Caracteristicas]
· Adecuado para mecanizado con menor profundidad de corte y materiales frágiles.
· También admite el procesamiento de cerámica mecanizable.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ED-EM-4
ED-EM-6
ED-EM-8
ED-EM-10
ED-EM-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Herramienta no. Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

412-457
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6188809042663
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8258809043870
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103088090441075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1236-1281

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Presencia de recubrimiento Disponible Aplicación Para material compuesto (CFRP)
Tamaño de partícula #60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico