(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Troqueles de roscado redondos: tipo sólido ajustable, rosca cónica, A-TPD-S-NPT

Troqueles de roscado redondos: tipo sólido ajustable, rosca cónica, A-TPD-S-NPT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: aleación HSS

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-TPD-S-38X1/4-18NPT
A-TPD-S-38X1/8-27NPT
A-TPD-S-38X3/8-18NPT
A-TPD-S-50X1/2-14NPT
A-TPD-S-50X3/4-14NPT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/4183844872
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/8273844871
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/8183844873
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT1/2145044884
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

NPT3/4145044886

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Tipo de material de herramienta Aleación HSS Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Tornillo izquierda y derecha Tornillo derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico