(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Troqueles de roscar redondos - tipo sólido, acero, rosca cónica, TPD-S-PT

Troqueles de roscar redondos - tipo sólido, acero, rosca cónica, TPD-S-PT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: morir
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: sin recubrimiento
· Material de la herramienta: SKS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPD-S-38XPT1/4-19
TPD-S-38XPT3/8-19
TPD-S-50XPT1/2-14
TPD-S-50XPT1/4-19
TPD-S-50XPT1/8-28
TPD-S-50XPT3/4-14
TPD-S-50XPT3/8-19
TPD-S-50XPT5/8-14
TPD-S-57XPT1/2-14
TPD-S-57XPT3/4-14
TPD-S-57XPT5/8-14
TPD-S-63XPT1-1/4-11
TPD-S-63XPT1-1/8-11
TPD-S-63XPT1-11
TPD-S-63XPT3/4-14
TPD-S-63XPT7/8-14
TPD-S-75XPT1-1/2-11
TPD-S-75XPT1-1/4-11
TPD-S-75XPT1-3/8-11
TPD-S-75XPT1-11
TPD-S-100XPT1-3/4-11
TPD-S-100XPT2-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41947742
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81947743
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21447754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/41947752
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/82847751
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41447756
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/81947753
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R5/81447755
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1/21447761
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41447763
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R5/81447762
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/41147775
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/81147774
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11147773
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R3/41447771
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R7/81447772
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/21147785
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"1/41147783
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"3/81147784
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R11147781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R1"3/41147791
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

R21147792

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Tipo de material de herramienta SKS Tap Type Morir
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico