(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar para tubos cónicos - roscas interrumpidas, vástago largo, tornillo corto, TIN-LT-S-IRT

Machos de roscar para tubos cónicos - roscas interrumpidas, vástago largo, tornillo corto, TIN-LT-S-IRT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: grifo de tubo
· Tipo de tornillo: cono cónico
· Recubrimiento: TiN
· Material de trabajo: acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero con alto contenido de carbono (más de 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero fundido (SC) [○] / hierro fundido (FC) [○] / Hierro dúctil (FCD) [○] / Cobre (Cu) [○] / Latón (Bs) [○] / Hierro fundido de latón (BsC) [○] / Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio ( AC, ADC) [○] / Fundición de aleación de magnesio (MC) [○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TIN-LT-S-IRT-1/2-14
TIN-LT-S-IRT-1/4-19
TIN-LT-S-IRT-1/8-28
TIN-LT-S-IRT-3/8-19
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Longitud de la rosca
(mm)
Posición del diámetro de referencia
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/2141501827178309419
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/4191201119.512.58309409
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc1/828120816.510.58309405
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rc3/8191201421148309414

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Cono para tubo Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero inoxidable (SUS) Tap Type Grifo para tuberías Tipo de agujero Para agujero pasante / Para agujero ciego
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento Estaño Exactitud JIS2
Número de surcos 5 Ángulo de torsión(°) 8 (giro inverso)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico