(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar con punta espiral - oxidado, vástago largo, EX-LT-H-POT

Machos de roscar con punta espiral - oxidado, vástago largo, EX-LT-H-POT
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: toque de punto
· Tipo de tornillo: métrico
· Material de trabajo: acero con bajo contenido de carbono (menos del 0.25% de aleación de carbono) [◎] / acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero con alto contenido de carbono (más del 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero aleado (SCM) [○] / Acero fundido (SC) [○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-LT-H-POT-M3X0.5X100
EX-LT-H-POT-M4X0.7X100
EX-LT-H-POT-M5X0.8X100
EX-LT-H-POT-M6X1X100
EX-LT-H-POT-M6X1X150
EX-LT-H-POT-M8X1.25X100
EX-LT-H-POT-M8X1.25X150
EX-LT-H-POT-M10X1.5X150
EX-LT-H-POT-M12X1.5X150
EX-LT-H-POT-M12X1.25X150
EX-LT-H-POT-M12X1.75X150
EX-LT-H-POT-M14X1.5X150
EX-LT-H-POT-M14X2X150
EX-LT-H-POT-M16X1.5X150
EX-LT-H-POT-M16X2X150
EX-LT-H-POT-M18X1.5X150
EX-LT-H-POT-M18X2.5X150
EX-LT-H-POT-M20X1.5X150
EX-LT-H-POT-M20X2.5X150
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Exactitud Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M30.5100OH219417110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M40.7100OH221517118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M50.8100OH2245.517126
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61100OH229617134
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M61150OH229617136
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25100OH3376.217142
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M81.25150OH3376.217144
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

M101.5150OH341717152
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.5150OH3488.517176
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.25150OH3488.517184
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M121.75150OH3488.517168
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M141.5150OH34810.579012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M142150OH34810.579004
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M161.5150OH35212.579028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M162150OH35212.579020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M181.5150OH3551479044
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M182.5150OH3551479036
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M201.5150OH3581579060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M202.5150OH3581579052

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero bajo en carbono (aleación de carbono inferior al 0.25%) / Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (C con un contenido superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Fundición de acero (SC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Toque de punto Tipo de agujero Para agujero pasante
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Número de surcos 3
Tratamiento de superficies Oxidante

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico