(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Machos de roscar con ranura en espiral - uso general, rosca a la izquierda, EX-SFT-L

Machos de roscar con ranura en espiral - uso general, rosca a la izquierda, EX-SFT-L
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: Golpe en espiral
· Tipo de tornillo: métrico
· Hilos de chaflán: 2.5 P
· Material de trabajo: acero al carbono medio (0.25 a 0.45% de aleación de carbono) [○] / acero aleado (SCM) [○] / hierro dúctil (FCD) [○] / cobre (Cu) [○] / latón (Bs) [ ○] / Latón Fundición (BsC) [○] / Bronce (PB) [○] / Material laminado de aluminio (AL) [○] / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) [○] / Fundición de aleación de magnesio (MC) [ ○] / Fundición de aleación de zinc (ZDC) [○] / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) [○]

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
EX-SFT-OH3-M24X3-L
EX-SFT-OH3-M30X3.5-L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de subprocesos
(mm)
L
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Diámetro del vástago
(mm)
Herramienta no.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M243120661918573
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

M303.5135742318586

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de tornillo Metro Hilos de chaflán 2.5P Tipo de material de herramienta Acero al vanadio de alta velocidad
Material de trabajo Acero al carbono medio (contenido de carbono 0.25 a 0.45%) / Aleación de acero (SCM) / Hierro Fundido Dúctil (FCD) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro fundido de latón (BsC) / Bronce (Pb) / Material laminado de aluminio (AL) / Fundición de aleación de aluminio (AC, ADC) / Aleación de Magnesio (MC) / Fundición de aleación de zinc (ZDC) / Plástico termoplástico (cloruro de vinilo, nylon, etc.) Tap Type Golpe en espiral Tipo de agujero Para agujero ciego
Revestimiento S / N NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Exactitud OH3
Número de surcos 4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico